Asco-P-EQ

Cilindros NFPA ASCO™ Numatics Série EQ

Product Description

Os cilindros NFPA em alumínio Numatics Série EQ combinam valor e confiabilidade comprovada. São cilindros pneumáticos intercambiáveis NFPA OEM que podem ser consertados e servem como alternativas econômicas e duradouras para equipamentos de análise e diagnóstico, engarrafamento, equipamentos para cozinhas e lavanderias comerciais e aplicações de sistemas para despoeiramento.

Orifício
1 1/2", 2", 2 1/2", 3 1/4", 4", 5", 6"
Ambiente operacional
Corrosivo, perigoso, interior, exterior, lavagem
Curso
99", máx.

Características

  • Intercambiável com cilindros em alumínio NFPA
  • Uma banda de desgaste maior oferece maior vida útil do cilindro do que os concorrentes
  • O tubo em liga de alumínio resistente a lixa é uma superfície selante lisa e sem corrosão, com excelente resistência à abrasão
  • O pistão em aço resistente tem superfície cromada esmerilhada, polida e endurecida, o que prolonga a vida útil de buchas e juntas
  • O melhor design dos orifícios aumenta a vazão
  • Fácil de instalar, com mais de 16 estilos de montagem e diversas juntas padrão e acessórios para haste
  • Equipado para detetores de posição magnéticos