Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-HV426

Válvulas solenoides de corte de gás ASCO™ HV426

Product Description

As válvulas de corte para gás de aço inoxidável e para baixa temperatura Série HV426 da ASCO são projetadas para controle de abertura e fechamento de gás combustível em queimadores a gás comerciais e industriais em ambientes inóspitos. Seu design robusto torna a operação consistente e confiável. As válvulas têm sede suave e resiliente para fechamento firme e exigem pressão diferencial mínima zero. Adequada para aplicações como aquecedores de tanque, aquecedores de linha, incineradores e torres de queimador.

Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Acionamento da válvula
Solenoide
Mídia
Gás natural
Tamanho/rosca
1/4 pol., 1/2 pol., 3/8 pol., 3/4 pol.
Material do corpo
Aço inoxidável
Tensão
12 CC, 24 CC
Tipo de Rosca
NPTF
Vazão
De 6,0 a 14,0 cv; De 2,0 a 6,0 cv; De 1,0 a 2,0 cv
Pressão diferencial/pressão de funcionamento máx.
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente de funcionamento
Interior, exterior, perigoso
Normas e regulamentações
CSA

Características

  • Faixa de temperatura ambiente de -40° F a 125° F (-40° C a 52° C) para uma ampla gama de aplicações
  • Norma de caixa à prova de explosão Classe I Div I
  • Diferencial de pressão de operação máxima de até 3,4 bar (50 psi)
  • Cumpre as normas de corte de segurança de válvulas de gás automáticas Z21.21, CSA 6.5 C/I
  • Cumpre os requisitos de selo único ANSI/ISA-12.27.01.2003
  • Cumpre os requisitos metalúrgicos de NACE MR-0175
  • Disponível com tubulações de 1/4", 3/8", 1/2" e 3/4"
  • Disponível nas tensões 12 CC e 24 CC

Documentação e desenhos