Asco-P-KG

Cilindros Numatics™ Série KG

Product Description

A Série KG da Numatics é uma linha de cilindros de ar robustos que opera nas aplicações de automação de válvula mais exigentes. Os cilindros fornecem um método versátil para automatizar válvulas guilhotina e suportam aplicações difíceis em instalações de tratamento de água e efluentes, usinas de energia, usinas de papel e celulose e operações de mineração. Também é possível usar a Série KG da Numatics em aplicações que exigem acionamento pneumático de trabalho leve.

Tamanho/rosca
1/4 pol., 1/2 pol., 3/8 pol., 3/4 pol.
Ambiente de funcionamento
Corrosivo, perigoso, interior, exterior, lavagem
Orifício
1/2; 2; 1/2; 1/4; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 7; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30

Características

  • Excelente resistência a desgaste e corrosão e baixo coeficiente de fricção para prolongar a vida útil
  • Flexibilidade na aplicação graças às várias opções de orifícios de até 24 pol.
  • As tampas das extremidades são usinadas com precisão a partir de blocos de aço quadrados
  • Uma cavidade na superfície de engate do pistão (nas duas extremidades) permite que o ar atue sobre uma área maior do pistão para uma desconexão sem esforço