Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-L131

Válvulas solenoide de uso geral Série L131 da ASCO™

Product Description

As válvulas de uso geral Série L131 da ASCO foram projetadas para controlar água, ar, gases inertes, vapor e fluidos não agressivos. Elas podem ser usadas em uma ampla variedade de aplicações industriais. As válvulas estão disponíveis em 2/2 ou 3/2 normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal, além de modelos de controle proporcional e de travamento.

Produtos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
ASCO™ L131V08-Z130A G3/4X18 24/50
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP65
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
5
disponibilidade
7 Day
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP65
F
5
7 Day
QuickShip
ASCO™ L131V08-Z130A.G3/4x18,0.230/50
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP65
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
5
disponibilidade
7 Day
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP65
F
5
7 Day
QuickShip
Material do corpo
PP (polipropileno) reforçado com fibra de vidro
Atuação da válvula
Solenoide – Operada por piloto
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Diâmetro de ligação
3/4 "
Tipos de orifício
G ISO228/1-G BSPP
Pressão máxima permitida (PS)
10 bar
Temperatura do fluido
-10 °C +80 °C
Viscosidade máxima
5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
Vedação
FPM

Características

  • Válvula de diafragma operada por piloto com orifício total.
  • O fluido não entra em contato com os componentes de cobre ou suas ligas.
  • Adequada para isolar fluidos líquidos e gasosos.

Documentação e desenhos