Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-L153

Válvulas solenoide de uso geral Série L153 da ASCO™

Product Description

As válvulas de uso geral série L153 da ASCO foram projetadas para controlar água, ar, gases inertes, vapor e fluidos não agressivos. Elas podem ser usadas em uma ampla variedade de aplicações industriais. As válvulas estão disponíveis em 2/2 ou 3/2 normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal, além de modelos de controle proporcional e de travamento.

Produtos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
:
ASCO™ L153D07-Z134A G1/2x11,5 V110/50-120/60Hz
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP65
Classe da bobina
H
Vazão (Cv)
2
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP65
H
2
QuickShip
ASCO™ L153D07-Z134A G1/2x11,5 V230/50Hz
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP65
Classe da bobina
H
Vazão (Cv)
2
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP65
H
2
QuickShip
ASCO™ L153D07-Z134A G1/2x11,5 V24/50Hz
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP65
Classe da bobina
H
Vazão (Cv)
2
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP65
H
2
QuickShip
ASCO™ L153D07-Z134A G3/4x17 V230/50Hz
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP65
Classe da bobina
H
Vazão (Cv)
5
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP65
H
5
QuickShip
ASCO™ L153D07-Z134A G3/4x17 V24/50Hz
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP65
Classe da bobina
H
Vazão (Cv)
5
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP65
H
5
QuickShip
Material do corpo
Latão
Atuação da válvula
Solenoide – Operada por piloto
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Diâmetro de ligação
1/2 "; 3/4 "; 1 "
Tipos de orifício
G ISO228/1-G BSPP
Pressão máxima permitida (PS)
16 bar
Temperatura do fluido
-10 °C +140 °C
Viscosidade máxima
5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
Vedação
EPDM

Características

  • Válvula solenoide de diafragma unido operada por piloto com orifício total.
  • Adequada para isolar fluidos líquidos e gasosos.
  • Adequada, em particular, para isolar água e vapor sobreaquecidos.

Documentação e desenhos