Asco-P-L182

Válvulas solenoides de uso geral ASCO™ Série L182

Product Description

As válvulas de uso geral Série L182 da ASCO foram projetadas para controlar água, ar, gases inertes, vapor e fluidos não agressivos. Podem ser usadas em uma ampla variedade de aplicações industriais. As válvulas possuem versões normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal 2/2 ou 3/2, além de versões biestáveis e de controle proporcional.

Produtos

Search
1-10 de 18 resultados para Products
:
ASCO™ L182B01-ZB12A G1/2X13,5 V24/50-60HZ
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
4
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP67
cRUus
F
4
QuickShip
ASCO™ L182B01-ZB12A G1/2x3,8 V110/50-120/60Hz
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
4
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP67
cRUus
F
4
QuickShip
ASCO™ L182B01-ZB12A.G1x24,0.24/50-60
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
12
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP67
cRUus
F
12
QuickShip
ASCO™ L182B01-ZB12A.G1x24,0.24/DC
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
12
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP67
cRUus
F
12
QuickShip
ASCO™ L182B01-ZB12A.G1X24.230/50-60
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
12
disponibilidade
7 Day
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP67
cRUus
F
12
7 Day
QuickShip
ASCO™ L182B01-ZB12A.G3/4X18.12/DC
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
5
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP67
cRUus
F
5
QuickShip
ASCO™ L182B01-ZB12A.G3/4X18.230/50-60
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
5
disponibilidade
7 Day
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP67
cRUus
F
5
7 Day
QuickShip
ASCO™ L182B01-ZB12A.G3/4X18.24/50-60
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
5
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP67
cRUus
F
5
QuickShip
ASCO™ L182B01-ZB12A.G3/4X18.24/DC
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
5
disponibilidade
7 Day
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP67
cRUus
F
5
7 Day
QuickShip
ASCO™ L182B02-ZB12A G1 V24/DC
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
12
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP67
cRUus
F
12
QuickShip
Material do corpo
Latão; aço inoxidável
Acionamento da válvula
Solenoide – Operada por piloto
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechadas
Tamanho do tubo/porta
3/8 "; 1/2 "; 3/4 "; 1 "
Tipo de porta
G ISO228/1-G BSPP
Pressão máxima permitida (PS)
20 bar
Temperatura do fluido
-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); -10 °C +140 °C (EPDM)
Viscosidade máxima
5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
Vedação
NBR; FPM; EPDM

Características

  • Válvula de diafragma operada por piloto com orifício total.
  • Próprio para o corte de líquidos e fluidos gasosos

Documentação e desenhos