Asco-P-Mark 10

Válvulas de controle de ar direcional ASCO™ Numatics™ Mark 10

Product Description

A Série Mark 10 da ASCO Numatics é uma linha de válvulas compactas de controle direcional adequadas para diversas aplicações de válvulas de ar. A linha preenche a lacuna entre as válvulas de ar pneumáticas de potência grandes e em miniatura. Os dispositivos usam a tecnologia patenteada de spool lapidado da ASCO Numatics para oferecer a melhor repetibilidade, confiabilidade e maior vida útil do setor em ambientes inóspitos. As válvulas são ideais para máquinas com alta taxa de ciclos nas aplicações de estampagem de metal, sala de prensa e indústria automotiva.

Função
4 vias – 5/2; 4 vias – 5/3 – Centro fechado; 4 vias – 5/3 – Centro aberto; 4 vias – 5/3 – Centro de pressão; 4 vias – 5/3
Acionamento da válvula
Solenoide - Ação direta
Mídia
Ar, gás inerte; vácuo
Tamanho/rosca
1/4 pol.
Tipo de Rosca
NPTF
Vazão
De 0,43 a 0,86 kV
Ambiente de funcionamento
Interior, exterior

Características

  • Design modular para fácil instalação e configuração.
  • Estão disponíveis solenoides individuais ou duplos
  • É possível encomendar luz piloto e tomada elétrica integral opcionais, à prova de respingos