Asco-P-Mark 8

Válvulas de controle direcional Numatics™ Série Mark 8

Product Description

A Numatics Série Mark 8 é uma linha de válvulas de controle direcional pneumáticas para uso repetível e confiável em ambientes inóspitos e desafiadores. O design modular da válvula permite fácil instalação e configuração. Com o plugue elétrico da unidade para a base, é possível trocar a válvula instantaneamente sem desconectar tubos ou fios. Com um dos maiores ciclos de vida do setor, as válvulas Série Mark 8 são ideais para aplicações de máquinas com altas taxas de ciclo.

Atuação da válvula
Solenoide – Ação direta
Diâmetro da ligação
1/8 "; 1/4 "
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Função
4 vias – 5/2, 4 vias – 5/3 – Centro fechado
Normas/regulamentações
CSA, IP65, UL
Ambiente operacional
Interior, exterior
Mídia
Ar, gás inerte, vácuo

Características

  • Base ou bloco de válvulas acopláveis, solenoide e controle de velocidade sanduíche opcional simplificam a instalação
  • Componentes eletrônicos do Fieldbus e capacidade de E/S para fácil conexão em rede
  • Minimiza o consumo de energia via reguladores de pressão.
  • Otimiza a taxa de ciclo da máquina via controles de velocidade.
  • Reguladores e controle de velocidade integral estão disponíveis.
  • Classificação NEMA 4/IP65 para condições desafiadoras