Asco-P-PBS

Guias de deslizamento de bloqueio de potência Numatics™ Série PBS

Product Description

As guias de deslizamento de bloqueio de potência Numatics Série PBS são projetadas para aplicações com pouco espaço. As guias de deslizamento têm cilindros de ar integrados nos conjuntos de carro que reduzem o comprimento geral. Os conjuntos de carro são apoiados por quatro mancais esféricos lineares recirculantes e dois eixos-guia de aço temperado visando alta confiabilidade e longa vida útil. As guias de deslizamento são adequadas para equipamentos de análise e diagnóstico, aplicações de biocombustíveis, engarrafamento e equipamentos para cozinhas e lavanderias comerciais.

Orifício
1 1/4 "
Ambiente operacional
Corrosivo, interior, lavagem
Curso
6" Max

Características

  • Gaxetas tipo "u" de baixa fricção para maior vida útil
  • Orifícios de localização do pino padrão e aberturas de localização usinadas com precisão
  • A placa de ferramenta é usinada para aceitar amortecedores e interruptores de proximidade de posição padrão do setor
  • Parafusos de ajuste do curso de fácil acesso para alcançar o curso exato do carro

Documentação e desenhos