Asco-P-S225

Válvulas solenoide de aperto ASCO™ Série S225

Product Description

As válvulas de mangote ASCO Série S225 controlam qualquer fluido compatível com o material de tubulação, protegendo o fluido contra todo tipo de contaminação, incluindo mudanças de temperatura. Estas características tornam esta válvula própria para o controle de uma vasta gama de fluidos, incluindo os dos setores alimentício, médico e analítico.

Material do corpo
PA (poliamida)
Atuação da válvula
Solenoide – Comando direto
Função
2 vias – 2/2 normalmente aberta
Dispositivo de aperto
POM (copolímero acetal reforçado)
Componentes internos
Aço inoxidável
Tubo culatra
Latão quimicamente niquelado (Ni-P)

Características

  • Válvula solenoide de aperto, própria para fechamento de fluido sem produzir vazão turbulenta ou espaço morto.
  • Taxa de vazão alta nas mesmas condições do diâmetro interno das diferentes válvulas solenoide; o sistema permite uma vazão bidirecional.
  • As válvulas são adequadas para tubulações de SILICONE suave ou outros semelhantes em elasticidade e dureza (50 shore A).
  • A tubulação é o único material em contato com o fluido.
  • As tubulações não estão incluídas no nosso suprimento.

Documentação e desenhos