Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-S261

Válvula de corte para gás ASCO™ Série S261

Product Description

A Série S261 da ASCO é uma linha de válvulas solenoide projetadas para o controle de abertura e fechamento de gás combustível em queimadores a gás comerciais e industriais. As válvulas pilotadas têm corpos de alumínio fundido, são projetadas para operação de duas vias normalmente fechada e suportam alta pressão.

Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Alumínio
Fluido
Gás natural
Diâmetro de ligação
1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
2 vias – 2/2 normalmente aberta
Tensão
24 CA, 120 CA, 230 CA
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interior
Normas/regulamentações
CSA, UL, FM

Características

  • Inclui tomadas de tubulação a montante e a jusante de 1/8 pol. NPT com tampões para testes de rotina
  • Diafragma pilotado com zero diferencial
  • Adequado para temperaturas ambiente 175 °F
  • Os tempos de abertura e fechamento são inferiores a 1 segundo
  • Disponível em tamanhos de 3/8 pol. a 3 pol. para diversas aplicações
  • Todos os modelos têm certificação UL/CSA; certificação FM nos tamanhos de 3/8 pol. a 3/4 pol.

Documentação e desenhos