Asco-P-S306

Válvulas solenoide de aperto ASCO™ Série S306

Product Description

As válvulas de aperto ASCO Série S306 controlam qualquer fluido compatível com o material de tubulação, protegendo o fluido contra todo tipo de contaminação, incluindo mudanças de temperatura. Estas características tornam esta válvula própria para o controle de uma vasta gama de fluidos, incluindo os dos setores alimentício, médico e analítico.

Produtos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
Material do corpo
Alumínio anodizado
Atuação da válvula
Solenoide – Ação direta
Função
3/2 normalmente fechada, 3/2 normalmente aberta
Dispositivo de aperto
POM (copolímero acetal reforçado)
Componentes internos
Aço inoxidável
Tubo culatra
Latão quimicamente niquelado (Ni-P)

Características

  • Válvula solenoide de aperto, própria para fechamento de fluido sem produzir vazão turbulenta ou espaço morto.
  • Uma das tubulações é normalmente fechada (NF), enquanto que a outra é normalmente aberta (NA).
  • Taxa de vazão alta nas mesmas condições do diâmetro interno das diferentes válvulas solenoide; o sistema permite uma vazão bidirecional.
  • As válvulas são adequadas para tubulações de SILICONE suave ou outros semelhantes em elasticidade e dureza (50 shore A).
  • Modelo silencioso.
  • A tubulação é o único material em contato com o fluido.
  • As tubulações não estão incluídas no nosso suprimento.

Documentação e desenhos