Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-Series 088

ASCO™ Série 088

Product Description

As válvulas solenoides ASCO Série 088 foram projetadas para uso com ar e gases inertes e também podem ser usadas como piloto para outras válvulas ou cilindros

Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
PA (poliamida)
Meio
Ar, gás inerte
Tipo de porta
Montagem em bloco
Função
3 vias – 3/2 normalmente fechadas, 3 vias – 3/2 normalmente abertas
Vazão
0,012 Cv
Tensão
12 VCC; 24 VCC
Pressão de operação
0 a 7 bar (0 a 101,5 psi)
Normas/regulamentações
IP65 / IP51

Características

  • As válvulas solenoides da Série 088 foram projetadas para uso com ar e gases inertes e também podem ser usadas como piloto para outras válvulas ou cilindros
  • Devido a sua arquitetura compacta e seu baixo consumo de energia, de apenas 1,3 W, são ideais para dispositivos médicos portáteis
  • Cumprem todas as diretrizes aplicáveis da CE e são compatíveis com a RoHS
  • Aplicações comuns incluem:
    • Terapia respiratória
    • Odontologia
    • Administração de anestesia
    • Analisadores de gás industriais

Documentação e desenhos