Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-31000006

ASCO™ 31000006

Product Description

PILOT VALVE 3/2 NC TAPPED G 1/8 SERIES 310 MECHANICALLY OPERATED WITH LEVER ROLLER METAL

Body Material
Zinc
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Pneumatic Valve
Valve Actuation
Lever
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Product Weight
0.16 kg
Min to Max Ambient Temperature
-5 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-5 - 60 °C
Normas/regulamentações
CSA; Tipo 1; Tipo 3; Tipo 7; Tipo 9

Características

  • Construções de acionamento elétrico (acionamento quando energizado), liberação sem tensão (acionamento quando desenergizado) ou manuseio livre
  • Capacidade para SIL 3, certificada pela Exida
  • Disponível para operação com travamento aberto ou fechado
  • Algumas construções controlam fluidos agressivos, incluindo vapor
  • Construções intrinsecamente seguras estão disponíveis

Documentação e desenhos