Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-8344G000MOAC120/60,110/50D

ASCO™ 8344G000MOAC120/60,110/50D

Product Description

ASCO 344 Series valves incorporate a piston-operated poppet design for high flow in a variety of applications. Their sturdy, robust construction can be used with air or water media. The 344 Series is suitable for use in analytical and diagnostic instruments, biofuels, heating equipment, life science production, and refining.

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.80 / 0.69
Function
4 way
Pipe/Port Type & Size
NPT 1/4
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas, Water, Light Oil
Min to Max Operating Pressure (Air)
10 - 250 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
25 - 250 PSI
Product Weight
4.48 lb
Product Weight
10 - 250 PSI
Order Code
20816
Kit Number
302710-MO
Coil Class
FB
Coil Number
238610-132-D
Min to Max Ambient Temperature
32 - 125 °F
Orifice Size
1/4 in
Voltage & Frequency
110, 120 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating
17.1 W
Lead Length
18 inch
Carton Note
1/4 X 1/4 4W BRASS 17.1/F AC
Holding Current (VA)
40
Seating Elastomer
NBR
Mounting Direction
Any

Características

  • Opções monoestável ou biestável em diversos tamanhos e taxas de vazão
  • As duas solenoides podem ser alternadas com um sinal temporário e permanecer na posição mesmo com perda da energia elétrica
  • Montável em qualquer posição para flexibilidade na instalação
  • Modelos de baixa potência, intrinsecamente seguro, com faixa de tensão e de longa vida

Documentação e desenhos