Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-D118D03-Z610A BPx2,7 V12/DC

ASCO™ D118D03-Z610A BPx2,7 V12/DC

Product Description

2/2-WAY ISOLATING LEVER VALVE 12VDC

Product Type
Dry Solenoid valves
Action
Direct acting - Total isolation
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 5 bar
Body Material
Polyetherimide
Coil Class
F
Flow Factor
0.23
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Ambient Temperature
0 - 5 bar
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 100 °C
Max Pressure
12 bar
Orifice Size
2.7 mm
Pipe Size
Barbed Port
Pipe Size Standard
Barbed Port
Sealing Material
EPDM
Voltage Type
DC
Watt Rating
6

Características

  • Válvula solenoide de ação direta e isolamento total: o atuador é totalmente isolado do fluido, de modo que apenas o corpo e a alavanca de vedação entram em contato com as partes molhadas.
  • Possibilidade de desmontagem para inspeção.
  • Núcleo devidamente revestido por um material de lubrificação próprio baseado em PTFE (politetrafluoroetileno).
  • Adequado para isolar líquidos e gases (verifique se o fluido é compatível com os materiais em contato).

Documentação e desenhos