Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-D144V4-Z530A G1/4X3,2 V24/DC

ASCO™ D144V4-Z530A G1/4X3,2 V24/DC

Product Description

SOLENOID VALVE D144 SERIES, 2/2 NC, DIRECT ACTING , G1/4, D= 3,2 MM, FPM SEAL, WITH COIL Z530A V24/DC

Product Type
Dry Solenoid valves
Action
Direct acting - Total isolation
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 2.4 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 2.4 bar
Body Material
Polyetherimide
Coil Class
F
Flow Factor
0.32
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 100 °C
Max Pressure
12 bar
Orifice Size
3.2 mm
Pipe Size
1/4
Pipe Size Standard
G 1/4 (ISO 228/1)
Sealing Material
FPM
Voltage Type
DC
Watt Rating
9

Características

  • Válvula solenoide de ação direta e isolamento total: o atuador é totalmente isolado do fluido, de modo que apenas o corpo e a alavanca de vedação entram em contato com as partes molhadas.
  • Possibilidade de desmontagem para inspeção.
  • Núcleo devidamente revestido por um material de lubrificação próprio baseado em PTFE (politetrafluoroetileno).
  • Adequado para isolar líquidos e gases (verifique se o fluido é compatível com os materiais em contato).

Documentação e desenhos