Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-E290C52V0KA00VW

ASCO™ E290C52V0KA00VW

Product Description

MOTORIZED VALVE E290C52V0KA00VW 110-250/50-60 2/2, STAINLESS STEEL BODY, PN16 DN10 G3/8 FLUID ENTRY UNDER THE DISC.

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
3.12 / 2.70
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 3/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Motorised
Media
Light Oil; Air, Inert Gas; Water
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 6 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
0 - 6 bar
Product Weight
0.64 kg
Coil Class
B
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 90 °C
Orifice Size
10 mm
Voltage
110 Volts AC with 50, 60 Hz
Wattage
12
Coil Class
B
Pipe/Port Size
3/8 "
Frequency
50, 60

Características

  • Fácil de usar e instalar com ajuste e inicialização automáticos, desde a primeira vez em que é ligada
  • Indicadores LED para informar o estado da válvula
  • Opção de posição de falha de fechamento
  • Menos de 2 W na fase de espera/posição de ponto de ajuste
  • Válvula estanque na posição de fechamento (FCI 70-2 classe V)
  • A válvula motorizada proporcional 2/2 está disponível

Documentação e desenhos