Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-EF8340G001AC120/60,110/50D

ASCO™ EF8340G001AC120/60,110/50D

Product Description

The ASCO 340 Series line of solenoid valves incorporate an air-only design for cylinder control. Up to eight single and dual-solenoid valves can be installed in a manifold in any combination. The valves are suitable for analytical and diagnostic equipment, dust collector systems, heating equipment, refining applications.

Body Material
Aluminum
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.10 / 0.08
Function
4 way
Pipe/Port Type & Size
NPT 1/4
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas
Product Weight
1.90 lb
Order Code
21069
Kit Number
302751
Coil Class
FB
Coil Number
238614-132-D
Min to Max Ambient Temperature
32 - 125 °F
Orifice Size
5/64 in
Voltage & Frequency
110, 120 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating
17.1 W
Mounting Brackets
OPTIONAL
Carton Note
1/4 X 5/64 4W ALUM 17.1/F AC
Holding Current (VA)
40
Seating Elastomer
POLYETHYLENE
Mounting Direction
Any

Características

  • Podem ser montadas em fabricada ou agrupadas em campo com os grampos incluídos
  • As construções montadas em grupo têm conexões de pressão comuns em cada ponta e conexões separadas de cilindro e de escape
  • Corpo em alumínio com peças internas inoxidáveis para prolongar a vida útil
  • Faixa de temperatura ambiente: CA: 32 a 125 °F (0 a 52 °C) CC: 32 a 77 °F (0 a 25 °C)

Documentação e desenhos