Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P159A111X1X01F0

ASCO™ P159A111X1X01F0

Product Description

X ALUMIN / W

Body Material
Aluminum
Valve Actuation
Solenoid
Product Weight
9.26 lbs
Item Status
Active
Carton Note
ON/OFF ALUM ACT WT-FAST AC
Aprovações de agências reguladoras
quando junto com o atuador ASCO Série 158:
UL 429
ANSI Z21.21/ CSA 6.5 C/I
FM 7400
EN 161 Classe A
RoHS
Integridade da caixa do transmissor
IP10 e Tipo 1, IP65 e Tipo 4

Características

  • Ampla faixa de temperatura ambiente, adequada para ambientes quentes (150 °F/66 °C) ou frios (–40 °F/–40 °C)
  • As construções com abertura lenta ou rápida tornam-na adequada a muitas aplicações
  • A carcaça para fins gerais Tipo 1 e IP10 é o padrão, e uma carcaça à prova d'água Tipo 4 e IP65 está disponível para instalações em locais abertos ou com lavagem
  • A construção resistente garante alta confiabilidade e durabilidade
  • Indicação visual de abertura e fechamento da válvula é padrão
  • Está disponível um switch elétrico de intertravamento opcional para comprovar o fechamento
  • Montável em qualquer posição para flexibilidade na instalação
  • Certificação UL, aprovação FM, certificação CSA
  • En161 classe A certificada, diretiva ROHS

Documentação e desenhos