Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P290CA430078001

ASCO™ P290CA430078001

Product Description

CONVERTER BOX 230/AC - 24/DC FOR ELECTRIC VALVE 290

Product Type
Solenoid Valve
Product Weight
2.00 kg
Voltage
110 Volts AC with 50, 60 Hz
Meio
Ar, gás inerte; água quente; óleo leve; água; vapor; vácuo; líquidos/gases agressivos; CO2
Tamanho da porta/tubo
1/2 "; 3/8 ; 3/4 "; DN15 "
Tipo de porta
G ISO228/1-G BSPP; ISO7/1 RP BSPT; NPTF
Tensão
24 CC; 24 CA; Faixa de tensão de 24 a 120 CA/CC; 240 CA; 48 CA; 230 CA; 110 CA; 115 CA; 120 CA; 208 CA; 220 CA
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 10,3 bar
Ambiente operacional
Interior; exterior
Normas/regulamentações
IP65; RoHS

Características

  • Fácil de usar e instalar com ajuste e inicialização automáticos, desde a primeira vez em que é ligada
  • Indicadores LED para informar o estado da válvula
  • Opção de posição de falha de fechamento
  • Menos de 2 W na fase de espera/posição de ponto de ajuste
  • Válvula estanque na posição de fechamento (FCI 70-2 classe V)
  • A válvula motorizada proporcional 2/2 está disponível

Documentação e desenhos