Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P384A024LCA00V1

ASCO™ P384A024LCA00V1

Product Description

A ASCO série 384 é uma válvula de aperto com corpo em alumínio e comando por solenoide, para uso com líquidos de alta agressividade ou pureza. A válvula de três vias tem a separação hermética do mecanismo de controle e do fluido dentro da tubulação para evitar a contaminação por partículas causada pelo atrito das partes móveis. Esta construção garante a máxima pureza de líquidos em instrumentos de análise e medicina e aplicações industriais. Algumas das aplicações comuns são hemodiálise, sistemas de coleta urinária e sistemas intravenosos (IV) e de distribuição de medicamentos.

Coil Class
F
Function
3 way - 3/2 Universal
Voltage
24 DC
Wattage
3.5 W
Tipo de orifício
12 CC, 24 CC | 50/60
Função
3 vias – 3/2 universal, 3/2 normalmente fechada
Vazão
Corrosivo, interior
Tensão
12 CC; 24 CC | 50/60
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Corrosivo, interior

Características

  • Abertura grande para alto caudal e manuseio de material em partículas
  • Volume morto zero evita a contaminação cruzada
  • Bobinas elétricas removíveis e rotativas permitem a fácil instalação e a manutenção livre de preocupações
  • Vazão bidirecional para excelente versatilidade
  • É possível separar as conexões elétricas da área de fluido por meio do suporte de montagem de painel
  • Operador manual integrado facilita a troca e o teste da tubulação
  • Opção de modelo com construção POM, que reduz a transferência de calor do corpo da válvula para o fluido dentro da tubulação
  • Disponível em vários tamanhos de corpo para acomodar uma variedade de tamanhos de tubulação
  • Atende a todas as diretrizes relevantes da CE e é compatível com RoHS para aplicações sem chumbo

Documentação e desenhos