Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-SG110A021.230/50-60

ASCO™ SG110A021.230/50-60

Product Description

PILOT BOX-NC-G1/8" (DN5)-ORIFICE: 3,6-ALUMINIUM-RESILIENT: NBR-10,0 W-COIL CLASS: F-IP65

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.40 / 0.35
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 8 bar
Product Weight
1.00 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-40 - 85 °C
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 80 °C
Orifice Size
3.6 mm
Voltage
230 Volts AC with 50, 60 Hz
Watt Rating
10 W
Min - Max Operating Pressure (Air)
0 - 8 bar

Características

  • Caixas de pilotagem compactas com válvulas solenoide piloto integradas e operadas diretamente
  • Especialmente projetadas para o controle remoto de válvulas de sopragem (série 353)
  • Os assentos de válvula são integrados na placa de base
  • Conexão comum de escape para apenas 1 ou 2 (G 3/8") silenciadores
  • Elementos de aquecimento incorporados para um funcionamento sem problemas temperaturas ambiente baixas
  • Grau de proteção: IP 65
  • Instalações para encaixes rápidos integrados
  • Os componentes atendem todas as diretivas CE relevantes

Documentação e desenhos