Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-ULE257A001.24/50-60

ASCO™ ULE257A001.24/50-60

Product Description

DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-Rp1/8" (DN5)-ORIFICE: 3,6-BRASS-10,0 W-COIL CLASS: F

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.40 / 0.35
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
Rp 1/8
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 8 bar
Product Weight
0.18 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
0 - 75 °C
Min to Max Fluid Temperature
0 - 75 °C
Orifice Size
3.6 mm
Voltage
25 Volts AC with 50, 60 Hz
Watt Rating
10 W

Características

  • Projetado para a instalação individual ou montagem à prova d'água em um armário de painel
  • As válvulas de corpo de latão possuem um orifício de escape roscado para instalação do silenciador opcional e terminais com parafuso ou condutor
  • As válvulas de corpo de plástico são projetadas para tubulações plásticas ou metálicas e possuem bornes desconectáveis
  • Exigida pressão mínima zero

Documentação e desenhos