Microeletroválvulas ASCO™ Série V165

Product Description

As microeletroválvulas da ASCO são projetadas para controlar uma variedade de líquidos e fluidos gasosos não agressivos. As válvulas possuem versões normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal 2/2 ou 3/2, além de versões biestáveis e de controle proporcional.

Produtos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
ASCO™ V165V01-ZE30A M5x2 V24/DC
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Certificações
CE
IP65
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
0
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
CE
IP65
F
0
QuickShip
ASCO™ V165V06-ZE30C M5X1,6 V24/DC
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Certificações
CE
IP65
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
0
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
CE
IP65
F
0
QuickShip
Material do corpo
Latão
Atuação da válvula
Solenoide – Comando direto
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Pressão máxima permitida (PS)
16 bar
Temperatura do fluido
0 °C +130 °C (FPM); 0 °C +140°C (FFPM); –10°C +90°C (HNBR)
Viscosidade máxima
3 °E (~22 cStokes ou mm2/s)
Vedação
HNBR; FPM; FFPM

Características

  • Microeletroválvula de comando direto; dimensões gerais mínimas.
  • Tempo de resposta rápido e número alto de ciclos.
  • Próprio para o corte de líquidos e fluidos gasosos