AVENTICS-P-CR 16

Módulos rotativos série CR 16 AVENTICS™

Product Description

Os módulos rotativos precisos e versáteis AVENTICS CR 16 são projetados para uma integração perfeita ao seu sistema de automação e oferecem um desempenho excepcional em tarefas rotacionais. Com sua construção robusta e recursos avançados, o CR 16 garante operação tranquila e resultados confiáveis em várias configurações industriais. Beneficie-se da experiência e da tecnologia inovadora da AVENTICS e obtenha controle preciso e desempenho consistente em cada rotação.

Grade do acessório
48 mm
Alternativa da grade do acessório
30 mm
Rosca do acessório
M6
Alternativa da rosca do acessório
M4
Pressão de operação
6 +/–2 bar
Conexão de ar P
M5
Temperatura operacional
0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento
0 - 50 °C
Umidade
0,9
Ar comprimido filtrado médio
10 - 40 µm

Características

  • Design compacto
  • Opcionalmente com posição intermediária
  • Inércias de alta massa

Documentação e desenhos