AVENTICS-P-EPS midi XZ

EPS midi XZ AVENTICS™

Product Description

Introdução ao EPS midi XZ AVENTICS, um sistema de posicionamento elétrico avançado projetado para controle de automação preciso nos eixos XZ. Esse sistema oferece integração perfeita e desempenho excepcional em várias aplicações industriais. Com seu design compacto e recursos avançados, o EPS midi XZ AVENTICS garante um posicionamento preciso e confiável, melhorando a produtividade geral e a eficiência. Eleve suas soluções de automação com a AVENTICS, líder em tecnologia de posicionamento elétrico.

Características

  • Eixo de torção X rígido com guia dupla
  • Dinâmicas muito altas dos motores com força de pico de 255 N, 550 N e 1.000 N
  • Módulo vertical com peso leve de até 300 mm de curso

Documentação e desenhos