Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-HV30

AVENTICS™ série HV30 Válvulas direcionais

Product Description

A AVENTICS série HV30 cumpre a norma ISO 5599-1 sobre válvulas. Devido ao nível de vazão e à resistência, especialmente em altas temperaturas ambiente, a HV30 é a válvula perfeita para aplicações em alumínio.

Produtos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B11120
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
4300 l/min
Princípio de comutação
5/2, com retorno por mola
Tensão de operação
24 V CC
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Princípio de comutação
Tensão de operação
disponibilidade
Eletricamente
4300 l/min
5/2, com retorno por mola
24 V CC
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B11848
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
4300 l/min
Princípio de comutação
5/2, com retorno por mola
Tensão de operação
230 V AC
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Princípio de comutação
Tensão de operação
disponibilidade
Eletricamente
4300 l/min
5/2, com retorno por mola
230 V AC
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B11927
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
4300 l/min
Princípio de comutação
5/2, com retorno por mola
Tensão de operação
110 V AC
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Princípio de comutação
Tensão de operação
disponibilidade
Eletricamente
4300 l/min
5/2, com retorno por mola
110 V AC
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B12986
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
4300 l/min
Princípio de comutação
5/2, com retorno por mola
Tensão de operação
24 V CC
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Princípio de comutação
Tensão de operação
disponibilidade
Eletricamente
4300 l/min
5/2, com retorno por mola
24 V CC
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B12987
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
4300 l/min
Princípio de comutação
5/2, com retorno por mola
Tensão de operação
110 V AC
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Princípio de comutação
Tensão de operação
disponibilidade
Eletricamente
4300 l/min
5/2, com retorno por mola
110 V AC

Características

  • Qn = 4.300 l/min
  • Controle elétrico: forma A
  • Largura: 71 mm
  • Temperatura ambiente 10 °C a 120 °C

Peças e acessórios

Search
1-10 of 11 results for Parts & Accessories
:

Documentação e desenhos