AVENTICS-P-Marex-OS-CPP

Marex OS CPP série AVENTICS™

Product Description

O Marex OS CPP AVENTICS é um sistema de controle remoto com custo-benefício e arquitetura modular, que se adapta e se flexibiliza facilmente ao sistema de propulsão de muitos tipos de embarcação comercial. Ele pode ser usado em embarcações como rebocadores e barcos de trabalho, embarcações de transporte de passageiros, iates de navegação, barcos de pesca e embarcações de autoridades. Ele conta com operação de RPM e amplitude com uma alavanca. As curvas diferenciadas permitem a adaptação ideal ao modo de condução e operação econômica e segura do navio.

Características

  • Acceleration curves for rpm and pitch
  • Automatic pitch reduction in case of overload
  • Freely programmable keys and functions via integrated PLC functionality
  • Optional, closed-loop pitch controller
  • Possibility to connect external systems such as DP and VDR
  • Control of power take-offs (PTO)
  • Display
  • Backup control

Documentação e desenhos