AVENTICS-P-S4K2U-C-S4K2U-5C

UPS on-line industrial S4K2U-C e S4K2U-5C SolaHD™

Product Description

Os UPSs on-line industriais S4K2U-C e S4K2U-5C são monofásicos, UPS on-line (conversão dupla) disponível em 500 a 3.000 VA, 120 V e 230 V. O design on-line significa tempo de transferência zero da energia externa para a interna, de modo que, quando a energia da rede elétrica falhar, sua carga crítica permanecerá suportada por um fluxo contínuo de energia. Acondicionada em um pacote de 2U compacto, o S4K2UC configurável para rack ou torre, oferece um fator de potência mais alto, maior vida útil da bateria, maior confiabilidade e custo de propriedade reduzido.

c-ul-us-listed
ce-mark
fcc-approved
energy-star

Produtos

Search
1-10 de 11 resultados para Products
:
Capacidade 120 Vca (VA/W)
700/630, 1000/900, 1500/1350, 2000/1800, 3000/2700
Capacidade 230 Vca (VA/W)
1000/900, 2000/1800, 3000/2700
Tempo de backup típico 120 Vca (minutos, carga total/meia carga)
700/630: 11/27; 1000/900: 7/17; 1500/1350: 4/11; 2000/1800: 3/11; 3000/2700: 3/11
Tempo de backup típico 230 Vca (minutos, carga total/meia carga)
1000/900: 6/17; 2000/1800: 3/11; 3000/2700: 3/11
Hertz
50/60
Valor de range de tensão de entrada
60-140 Vca
Faixa de tensão nominal
120 Vca
Número de fases
Monofásico
Temperatura de operação
0 °C a +40 °C
Faixa de tensão de saída
110/115/120/127 Vca (configurável pelo usuário) ±3%

Características

  • cULus, CE, Comissão Federal de Comunicações
  • Capacidade para fiação fixa em instalação permanente
  • A pequena altura de 2U maximiza o espaço disponível Montagem em rack ou em torre autônoma
  • Supressão de ruídos na entrada e na saída
  • Mais alto fator de potência de saída de 0,90
  • O inversor PWM reduz a distorção de saída de tensão
  • Bateria com capacidade "troca a quente", que pode ser trocada pelo usuário (vedadas integralmente e sem derramamento). Baterias suplementares para suporte ampliado
  • Reinício automático Testes automáticos e manuais da bateria
  • As unidades são configuráveis em campo por um PC como conversor de frequência (o bypass será desabilitado)

Documentação e desenhos