AVENTICS-P-S4K2U-D-S4K2U-5D

UPS on-line industrial S4K2U-D e S4K2U-5D SolaHD™

Product Description

Os UPSs on-line industriais S4K2U-D e S4K2U-5D são monofásicos, UPS on-line (conversão dupla) disponível em 1.000 a 3.000 VA, 120 V e 230 V. A construção externa resistente inclui uma caixa de aço com carcaça e terminais de saída de fio rígido opcionais adequados para aplicações industriais. O design on-line significa tempo de transferência zero da energia externa para a interna, de modo que, quando a energia da rede elétrica falhar, sua carga crítica permanecerá suportada por um fluxo contínuo de energia. Acondicionada em um pacote de 2U compacto, o S4K2UD configurável para rack ou torre, oferece um fator de potência mais alto, maior vida útil da bateria, maior confiabilidade e custo de propriedade reduzido.

c-ul-us-listed
ce-mark
fcc-approved
Capacidade 120 Vca (VA/W)
1.000/900, 1.500/1.350, 2.000/1.800, 3.000/2.700
Capacidade 230 Vca (VA/W)
3.000/2.700
Tempo de backup típico 120 Vca (minutos, carga total/meia carga)
1.000/1.000: 6,7/17,9; 1.500/1.350: 6,7/18,8; 2.000/1.800: 4/12,3; 3.000/2.700: 4/12,6
Tempo de backup típico 230 Vca (minutos, carga total/meia carga)
3.000/2.700: 3/11
Hertz
40/70 Hz, autodetecção
Valor de range de tensão de entrada
60–150 Vca
Faixa de tensão nominal
120 Vca
Número de fases
Monofásico
Temperatura de operação
0 °C a +40 °C
Faixa de tensão de saída
110/115/120/127 Vca (configurável pelo usuário) ±3%

Características

  • cULus, CE, Comissão Federal de Comunicações
  • Capacidade para fiação fixa em instalação permanente
  • A pequena altura de 2U maximiza o espaço disponível Montagem em rack ou em torre autônoma
  • Detecção de gravidade, LCD colorido para fácil configuração e diagnóstico do sistema
  • Comunicações de rede SNMP com cartão de rede opcional RDU101
  • Supressão de ruídos na entrada e na saída
  • A operação de fator de alta potência até a unidade fornece a energia mais alta disponível (Watt) para uso por equipamento conectado, permitindo mais dispositivos conectados
  • Carcaça externa de aço endurecido para ambientes industriais
  • Bateria com capacidade “troca a quente”, que pode ser trocada pelo usuário (vedadas integralmente e sem derramamento). Baterias suplementares para suporte ampliado
  • Reinício automático Testes automáticos e manuais da bateria
  • Conexão serial integrada para integração avançada de servidor conosole ou controle direto de terminais da UPS
  • Certificação Energy Star 2.0 com eficiência nos modos on-line (95%) e ECO ativo (98%)

Documentação e desenhos