AVENTICS™ 2 x válvula direcional 3/2, Série CD02-AL 0820037204

Product Description

CD02-3/2CC-024AC

Fluxo nominal Qn
450 l/min
Princípio de comutação
2x3/2
Modelo
NC/NC
conexão de ar comprimido saída
Placa básica VDMA 02
Pressão de operação mín.
2.2 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão de operação AC
24 V
Tensão de operação AC
24 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz
-10% / +10%
Tolerância de tensão CA 60 Hz
-10% / +10%
Acionamento manual auxiliar
não retentor
Conexão elétrica
2
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
ISO 15217, formato C
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
interno
Normas
ISO 15407-1
Largura da válvula piloto
15 mm
Tipo de construção válvula
Válvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio↩de bloqueio
princípio de placas básicas múltiplo
Tipo de conexão
conexão de placa
Conexão de ar comprimido entrada
Placa básica VDMA 02
Saída de ar da conexão de ar comprimido
Placa básica VDMA 02
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar
Placa básica VDMA 02
Capacidade de retenção CA 50 Hz
1.6 VA

Características

  • Sistema de válvulas padronizado com tamanho de 18 mm
  • Alta flexibilidade e funcionalidade
  • Configurações específicas personalizadas fáceis e flexíveis por meio do configurador on-line
  • É possível combinar com a série CD01-PA