AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série AP 0820400003

Product Description

VVAP-3/2NC-ROL

acionamento
mecânico
Fluxo nominal Qn
550 l/min
Princípio de comutação
3/2
conexão de ar comprimido saída
G 1/4
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Elemento de acionamento
Rolete sensor com retorno em vazio
Modelo
válvula de assento
conexão de placa
conexão de tubo
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-30 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Tipo de conexão de ar comprimido
Rosca interna
Conexão de ar comprimido entrada
G 1/4
Saída de ar da conexão de ar comprimido
G 1/4
Peso
0.28 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material elemento de acionamento
Polioximetileno, Aço

Características

  • Válvulas leves e resistentes
  • Controles de acionamento mecânico variados
  • Instalação em painel