Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821000005

AVENTICS™ Unidade OU 0821000005

Product Description

CELLULE OU 1

Princípio de estanquidade
com vedação mole
Modelo
válvula de assento
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
1 µm
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Função de lógica
Válvulas de alternância (OU)
Tipo de conexão
Válvula de placa com conexão de tubo
Fluxo nominal Qn
80 l/min
Pressão de operação mín.
1 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Peso
0.03 kg
Material de caixa
Poliamida
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Documentação e desenhos