Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821200118

AVENTICS™ Válvula de estrangulamento de retenção, Série CC02-AL 0821200118

Product Description

CC02-AL-M5-DA04-3-1_2_SLS

Conexão 1
Ø 3x0,65
Conexão 2
M5
Furo de estrangulamento Ø
2 mm
Direção de estrangulamento
1 > 2
Fluxo nominal Qn 1 para 2
85 l/min
Tipo conexão de ar comprimido 1
Conexão de encaixe com porca de retenção
Tipo conexão de ar comprimido 2
rosca externa
Estrangulador
estrangulamento de ar de entrada
Fluido
Ar comprimido
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Material de caixa
Alumínio, anodizado
Material parafuso de estrangulamento
Latão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Qn = 50 l/min a 1.960 l/min

Documentação e desenhos