AVENTICS-0821302173

AVENTICS™ Válvula de precisão de regulagem de pressão, Série PR1-RGP 0821302173

Product Description

PR1-RGP-G012-GAN-070

Função
Regulador de pressão de precisão
Componentes
Válvula de precisão de regulagem de pressão
Conexão
G 1/2
Qn =
6500 l/min
Local de montagem
À escolha
Tipo de regulador
Válvulas de regulagem de pressão à membrana
Variedade de regulagem de pressão min.
0.05 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
7 bar
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-35 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
acionamento
mecânico
ATEX
apropriado para ATEX
Certificados
apropriado para ATEX
Função de regulador
Com exaustão de ar secundária
Alimentação de pressão
unilateral
Consumo de ar próprio qv máx.
6 l/min
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Filtragem prévia recomendada
5 µm
Peso
1.5 kg
Material de caixa
Zinco moldado a pressão
Material de vedações
borracha de cloropreno

Características

  • Controle preciso da pressão de saída
  • Alto desempenho
  • Flexível
  • Maior confiabilidade

Documentação e desenhos