Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0822390004

AVENTICS™ Cilindro compacto, Série KPZ 0822390004

Product Description

KPZ-DA-016-0025-004122411000020-B

Normas
NFE 49004
Ø De pistão
16 mm
Curso
25 mm
Princípio de ação
com efeito duplo
Amortecimento
Amortecimento elástico
Pistões magnéticos
Pistão com ímã
Exigências ambientais
Padrão industrial, opcional em ATEX
Certificados
opcional em ATEX
Haste do pistão
unilateral
Separador
Separador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão
6,3 bar
Força de pistão em retração
79 N
Força de pistão em extensão
127 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Pressão de operação mín.
1 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Conexões
M5
Rosca de biela do pistão
M4
Energia de impacto
0.15 J
Curso máx.
200 mm
Fluido
Ar comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Tamanho máx. da partícula
50 µm

Características

  • De acordo com a NFE 49-004
  • Ø 16 mm a 100 mm
  • Curso máx.: 500 mm
  • Com calha integrada para sensor
  • Opcional: haste de pistão passante (oca), sem rotação (via haste do pistão ou placa dianteira), variante com várias posições, resistência ao calor, ATEX

Documentação e desenhos