Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0822406901

AVENTICS™ Cilindro rosqueado, Série SWN 0822406901

Product Description

SWN-SA-06-010-M10X1

Modelo
Força da mola N 2,1 ... 17,5
Ø De pistão
6 mm
Curso
10 mm
Princípio de ação
de efeito simples
Amortecimento
Amortecimento elástico
Pistões magnéticos
Pistão sem ímã
Exigências ambientais
Padrão industrial
Haste do pistão
unilateral
Separador
Separador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão
8 bar
Força de pistão em extensão
15 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Peso
0.01 kg
Fluido
Ar comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Haste do pistão
Aço inoxidável
Material da tampa frontal
Latão
Tubo de cilindro
Latão

Características

  • Ø 6 mm a 16 mm
  • Cilindro parafusável para tensionamento e posicionamento de componentes pequenos

Documentação e desenhos