AVENTICS-0822419120

AVENTICS™ Cilindro de fole de rolo, série BRB 0822419120

Product Description

BRB-SB-080-100-0CR-PA-G038

Modelo
Cilindro de fole de rolo de mangueira
Princípio de ação
De efeito simples, retraído sem pressão
Conexão de ar comprimido
G 3/8
Diâmetro da tampa
76.5 mm
Ângulo de basculamento permitido max.
15 °
Curso máx. efetivo
100 mm
Espaço de montagem radial mín.
100 mm
Força min.
1710 N
Força max.
1700 N
Pressão de operação mín.
0.9 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Fluido
Ar comprimido
Durabilidade reduzida em caso de temperatura mais alta que
70 °C
Pressão para definir as forças de pistão
6 bar
Peso
0.4 kg
Material fole
borracha de cloropreno
Material da tampa
Poliamida com reforço de fibra de vidro
Material anel de aperto
Aço

Características

  • Leve e fácil de montar
  • Força exercida quase constante ao longo do intervalo de curso
  • Atuador de fole de rolo flexível feito em borracha cloropreno (CR) com placas plásticas
  • Três tipos de design diferentes para o uso ideal

Documentação e desenhos