Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0830100387

AVENTICS™ Sensor, Série ST9 0830100387

Product Description

ST9-PN-K03U-036

Montagem direta para série
KHZ
Largura da ranhura
"ranhura 9 mm "
Sensor
Com extensão de pulso
Cabo
com cabo
Tipo de contato
eletrônico PNP
Tensão nominal, estado ligado
< 7 mA
Corrente de repouso (sem carga)
< 3 mA
Tipo de proteção
IP67, IP65
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Queda de tensão U com Imax
≤ 2,0 V
Corrente de comutação DC, máx.
0.2 A
Freqüência de comutação máx.
2000 Hz
Precisão do ponto de comutação
±0,1 mT
Mostrador do status LED
amarelo
Conexão elétrica 2, tipo
sem manga terminal de cabos galvanizado
Conexão elétrica 2, número de polos
De 3 pinos
Tensão de operação CC, mín.
12 V DC
Tensão de operação CC, máx.
36 V DC
Resistência a curto-circuito
resistente a curto-circuito, Protegido contra inversão de polaridade
Resistência ao choque
100 g / 11 ms
Resistência a vibrações
60 g (50 ... 2000 Hz)
Comprimento do cabo L
3 m
Material de caixa
resina epoxi
Material revestimento de cabo
Poliuretano

Características

  • Adequado para ranhura tipo cauda de andorinha de 9 mm
  • Ampla gama de versões com conexões e comprimentos de linha diferentes
  • Com um plugue M8 diretamente no invólucro do sensor ou extremidades sem fio
  • Manutenção fácil, pois a linha pode ser montada diretamente no invólucro
  • Versões de sensor magnético e PNP eletrônico disponíveis

Documentação e desenhos