Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1820220021

AVENTICS™ Peça obturadora 1820220021

Product Description

TRENNSTUECK ISO1

Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Tipo
Peça obturadora, ISO 1
Normas
ISO 5599-1
Versão
ISO 1
Tipo de acessório
tipo F
Peso
0.008 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Documentação e desenhos