Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1820415031

AVENTICS™ Ventosa de fole, série BSG 1820415031

Product Description

BSG-11,0-NBR-G018-EX

Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) mín.
-30 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) máx.
120 °C
Conexão de ar comprimido
G 1/8
Diâmetro externo
10.4 mm
Força de retenção
0.95 N
Força de rompimento
3.8 N
Volume
0.23 cm³
Curvatura máx. do objeto Rmin
10 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16
100-120 mm³
Rigidez segundo a norma
55 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexão
rosca externa
Material peça de conexão
Alumínio
Material da ventosa
Borracha de acrilonitrila butadieno
Unidade de fornecimento
2 Peça
Peso
0.005 kg

Documentação e desenhos