Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1820415153

AVENTICS™ Ventosa plana, Série FSG 1820415153

Product Description

FSG-15,0-PUR-G018-IN

Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) mín.
-40 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) máx.
100 °C
Conexão de ar comprimido
G 1/8
Diâmetro externo
14.5 mm
Força de retenção
8.5 N
Volume
0.5 cm³
Curvatura máx. do objeto Rmin
15 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16
10-12 mm³
Rigidez segundo a norma
72 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexão
Rosca interna
com pouco desgaste
com pouco desgaste
Material peça de conexão
Alumínio
Material da ventosa
Poliuretano
Unidade de fornecimento
1 Peça
Peso
0.0077 kg

Documentação e desenhos