AVENTICS-1823300001

AVENTICS™ Luva 1823300001

Product Description

FPT-S-RSK-G014-G014

Tipo de conexão de ar comprimido
Rosca interna
Conexão G
G 1/4
Tipo conexão de ar comprimido 2
Rosca interna
Conexão D
G 1/4
Tipo
FPT-S-RSK
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidade de fornecimento
10 Peça
Material
Latão

Documentação e desenhos