AVENTICS™ Porca MR3, série CM1 1823300024

Product Description

CM1-MR3-010-M2-A

Versão
para fixação do cilindro
Para a série
MNI
Diâmetro do pistão
8 mm, 10 mm
Tamanho da rosca
M12x1,25
Peso
0.008 kg
Material de caixa
Aço