AVENTICS-1825503070

AVENTICS™ 1825503070

Product Description

PLAQUE DE CONNEXIO P

Modelo
Placa básica
Pressão de operação mín.
1 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Fluido
Ar comprimido
Peso
0.091 kg
Material placa básica
Alumínio
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Documentação e desenhos