AVENTICS™ Placa final esquerda, Placa final direita 1825503145

Product Description

ENDPLATTE ISO1

Modelo
Placa final
Direção conexão pneum. (1)
Lateral
Conexão de ar comprimido 1
G 3/8
Direção conexão pneum. (3,5)
Lateral
Conexão 3 / 5
G 3/8
Tipo de saída de ar
Conexões separadas
exaustão de ar (3,5)
Com escape captado (3/5)
tamanho
ISO 1
Normas
ISO 5599-1
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
parafuso de fixação
sextavado exterior
Peso
0.208 kg
Material placa básica
alumínio fundido sob pressão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno