AVENTICS-1827000018

AVENTICS™ Silenciador, série SI1 1827000018

Product Description

5PU

Fluido
Ar comprimido
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Conexão de ar comprimido
M5
Tipo de conexão de ar comprimido
rosca externa
Fluxo nominal Qn
381 l/min
Unidade de fornecimento
5 Peça
Peso
0.001 kg
Material do silenciador
polietileno
Material rosca
polietileno