AVENTICS-1827002296

AVENTICS™ Fixação de flange MF1, MF2, Série CM1 1827002296

Product Description

CM1-MF1-050

Diâmetro do pistão
50 mm
Peso
0.66 kg
Material de caixa
Aço
Material de parafusos
Aço

Documentação e desenhos