Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1827020065

AVENTICS™ Fixação de sensor, Série CB1 1827020065

Product Description

CB1-MNI-010-010-SN1-SN2

Para a série
MNI
Cilindro-Ø mín.
10 mm
Cilindro-Ø máx.
10 mm
Material de caixa
Alumínio
Peso
0.016 kg

Características

  • Instalação de sensores em várias séries de cilindros

Documentação e desenhos